Publikovat produkty
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    Single washbasin VARIUScare made of MIRANIT resin-bonded mineral material. Colour Alpine white. Wheelchair accessible, with integrated gripping edge. Seamless moulded bowl, without overflow. With tap hole, integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Mounting material included. Dimensions 650 x 120 x 550 mm (W x H x D) Bowl dimensions 600 x 80 x 420 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Material code      Miranit
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      650.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32
      Barrier-free      Yes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030020958
    • Skupina výrobkůWash basins
    • Skupina produktůWash basins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika