Publikovat produkty
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head DN 15 with infinitely angle-adjustable plastic jet face 13° - 23°, anti-calcification system and low aerosol formation. Model for surface pipe installation 18 mm and enclosed flow controllers 6.0 l/min, 9.0 l/min and 12.0 l/min. Housing polished chromium-plated brass. Also suitable for shower trays, 800 x 800 mm.
    Specifikace
    • Type      Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Spout projection      100.00 mm
      Adjustable tilt angle      Yes
      Type of shower head      Spray shower head
      Type of connection      Pipe connection

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030021283
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShower heads
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-12
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)94
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika