Publikovat produkty
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030027861
    • Skupina výrobkůUrinals / WC
    • Skupina produktůComplementary parts urinals / wc
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)680
    • Hloubka (mm)680
    Související
    • Hlavní materiálPolystyren pěnový
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Popis Uniclass 2015WC squatting pans

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika