Publikovat produkty
R3 system box F3BX1001
R3 system box F3BX1001

    R3 system box F3BX1001

    R3 basic installation kit for in-wall mounting of finished installation kits DN 15 with mixing unit, for sanitary facilities. For connection to hot and cold water. Franke system box made of plastic, 174 x 225 mm, with connection screws, shell protection, flush connector for flushing, and leak test.
    Specifikace
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030040479
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůBasic installation kits for taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Popis Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika