Publikovat produkty
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm thermostatic mixer DN 15, electronically controlled, for installation in walls, for depth compensation up to 25 mm.
    Specifikace
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030044782
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůComplementary parts showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)53
    • Šířka (mm)53
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika