Publikovat produkty
F3S self-closing bib tap F3SV1005
F3S self-closing bib tap F3SV1005

    F3S self-closing bib tap F3SV1005

    F3S self-closing DN 15 bib tap for sanitary facilities. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, adjustable flow duration. With anti-blocking system 2 (ABS2) for safety switch-off when permanently active. For connection to pre-mixed hot water or cold water. High-polished, chrome-plated brass housing. Aerator with an integrated flow rate controller 3.0 l/min.
    Specifikace
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Type of mixing No mixing
      Material fitting Brass
      Spout projection 100.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Bib tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030049137
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůSelf closing taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-20
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)41
    • Hloubka (mm)152
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika