Publikovat produkty
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0004
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0004

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0004

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/lemon yellow end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Specifikace
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Lemon yellow

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030052332
    • Skupina výrobkůDryers
    • Skupina produktůHeight adjusters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1210
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Popis Uniclass 2015Hair driers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika