Publikovat produkty
Wall flange ACXM1002
Wall flange ACXM1002

    Wall flange ACXM1002

    Wall flange for washbasin mixers with water connections positioned above one another. All-metal construction, high-polished chrome-plated brass, adjustable water connections.
    Specifikace
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030058762
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůComplementary parts taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika