Publikovat produkty
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned above one another, for installation on distribution lines positioned above one another, diameter 45 mm
    Specifikace
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030058826
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůComplementary parts taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)95
    • Šířka (mm)57
    • Hloubka (mm)72
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.51
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika