Publikovat produkty
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned arranged side by side, for installation on distribution lines positioned next to one another, diameter 45 mm
    Specifikace
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030059971
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůComplementary parts taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)72
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika