Mounting plate with connecting nozzles for shower head DN 15 for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Stainless steel plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, with connecting nozzle with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min for KWC shower head DN 15 (required separately).
Shower head must be ordered separately.
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Oceánie | Severní Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Spojené arabské emiráty | Belgie | Austrálie | Kanada | Jihoafrická republika |
Česká republika | Spojené státy americké | |||
Chorvatsko | ||||
Estonsko | ||||
Finsko | ||||
Francie | ||||
Irsko | ||||
Itálie | ||||
Litva | ||||
Lotyšsko | ||||
Lucembursko | ||||
Maďarsko | ||||
Německo | ||||
Nizozemsko | ||||
Polsko | ||||
Rakousko | ||||
Rumunsko | ||||
Rusko | ||||
Slovensko | ||||
Slovinsko | ||||
Španělsko | ||||
Srbsko | ||||
Švédsko | ||||
Švýcarsko | ||||
Ukrajina | ||||
Velká Británie |