Publikovat produkty
Flushing Pipe ACXF4002
Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing pipe made of plastic, with bend for connection to WC flush valve, 28x1 x 700 x 250 mm
    Specifikace
    • type of flush pipe WC

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030068209
    • Skupina výrobkůFlushing systems
    • Skupina produktůComplementary parts flushings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika