Publikovat produkty
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single lever mixer, projection 100 mm, for performing automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection. Function block with 2 solenoid valve cartridges and electronic control unit made of plastic for wall-mounting, for battery or mains operation, 6 V DC. Activated water hygiene flushing, fixed interval of 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.

    Battery compartment including battery or plug-in power supply unit must be ordered separately.

    Specifikace
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030068985
    • Skupina výrobkůTaps
    • Skupina produktůComplementary parts taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.24
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Popis Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika