Publikovat produkty
F5 Smart urinal unit ACEF3003
F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 smart urinal unit for installation behind a single urinal made of CMPX539 stainless steel. Water path pre-assembled with hose for water connection, locking and solenoid valve. Control unit in sealed plastic box for wireless communication with the F5 smart urinal sensor. Either for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per control unit or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC.

    Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.

    Specifikace
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2030070859
    • Skupina výrobkůFlushing systems
    • Skupina produktůElectronic urinal flushing systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Severní Amerika Afrika