EXOS disinfectant dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, front with application note, cylinder lock with key, suitable for liquid hand disinfectant or lotion, 800 ml refill container, with stainless steel pull lever, dispenser mechanism on the front for easy refilling, including mounting material.
Dimensions 120 x 345 x 120 mm (W x H x D)
Dostupnost regionu
| Asie | Evropa | Oceánie | Severní Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Spojené arabské emiráty | Belgie | Austrálie | Kanada | Jihoafrická republika |
Česká republika | Spojené státy americké | |||
Chorvatsko | ||||
Estonsko | ||||
Finsko | ||||
Francie | ||||
Irsko | ||||
Itálie | ||||
Litva | ||||
Lotyšsko | ||||
Lucembursko | ||||
Maďarsko | ||||
Německo | ||||
Nizozemsko | ||||
Polsko | ||||
Rakousko | ||||
Rumunsko | ||||
Rusko | ||||
Slovensko | ||||
Slovinsko | ||||
Španělsko | ||||
Srbsko | ||||
Švédsko | ||||
Švýcarsko | ||||
Ukrajina | ||||
Velká Británie |