Publikovat produkty
Campus Chair
Campus Chair
    Lammhults

    Campus Chair

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCampus1
    • Skupina výrobkůChairs and Armchairs
    • Skupina produktůCampus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)760
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings