Publikovat produkty
Grade Armchair 4 legs
Grade Armchair 4 legs
Grade Armchair 4 legs
    Lammhults

    Grade Armchair 4 legs

    Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagrade-armchair-4legs
    • Skupina výrobkůChairs and Armchairs
    • Skupina produktůGrade
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek