Publikovat produkty
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
    Lammhults

    Quickly Table Basic H72 140x70

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaquicklytable-basic-h720-1400x700
    • Skupina výrobkůTables and Trolleys
    • Skupina produktůQuickly
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálKov
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek