Publikovat produkty
S70-12 Hat Stand
S70-12 Hat Stand
    Lammhults

    S70-12 Hat Stand

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
    The S70 collection was launched in 1968, and it originally included 12 items, ranging from ashtrays and coat hangers to tables and chairs. The commanding design element of the series, both visual and structural, was steel tubing, which gave the series its name. The large diameter of the tubing was a radical departure. This feature plus a range of bold colors brought instant global recognition to the series and to Lammhults.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas70-12-hatstand
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůS70
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1700
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCNábytek