Publikovat produkty
S70-5 Sofa
S70-5 Sofa
S70-5 Sofa
    Lammhults

    S70-5 Sofa

    The S70 collection was launched in 1968, and it originally included 12 items, ranging from ashtrays and coat hangers to tables and chairs. The commanding design element of the series, both visual and structural, was steel tubing, which gave the series its name. The large diameter of the tubing was a radical departure. This feature plus a range of bold colors brought instant global recognition to the series and to Lammhults.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotas70-5-sofa
    • Skupina výrobkůEasy Chairs and Sofas
    • Skupina produktůS70
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)1170
    • Hloubka (mm)620
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)22.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek