Publikovat produkty
Eurocopre

Eurocopre

The industrial construction industry selects products that offer a successful balance of quality and price.

To meet these needs, Lattonedil® has created EUROCOPRE®, an insulating panel with four ribs that can be used as a roof covering for both residential and industrial buildings and on the walls of industrial buildings. EUROCOPRE® is available in the same range of thicknesses and facings as the ISOCOPRE® panel, confirming its versatility.

Specifikace
  • Lattonedil EUROCOPRE ® Roof panel.

    . 4 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeurocopre
  • Skupina výrobkůRoof Panel
  • Skupina produktůPolyurethane PUR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-27
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Kód UNSPSC30
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Popis Uniclass 2015Composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 11 11
  • Název OmniClassExterior Metal Roof Panels