Publikovat produkty
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2

    Eurofire Glass 2

    In a nutshell: revolutionary. The reliability and experience of Lattonedil led to the creation of a feather-light, safe, fire-resistant panel under class A2-s1,d0. EUROFIRE® GLASS 2 is the roof panel made with an insulating layer of medium-density mineral fibreglass insulation, its fibres are placed at angles with the plane of the two backings are available galvanised steel, or, optionally, in stainless steel, copper or pre-painted natural aluminium, with a standard thickness of 0.5 mm each.

    Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lower lip. This is due to the characteristics of the type of insulation

    Specifikace
    • Lattonedil EUROFIRE® EUROFIRE® GLASS 2 Roof panel.

      . 5 ribs sandwich roof panel.

      . Insulation: fibreglass.

      . External skin: corrugated metal sheet.

      . Internal skin: metal sheet. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeurofire-glass
    • Skupina výrobkůRoof Panel
    • Skupina produktůFibreglass
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklolaminát
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Popis Uniclass 2015Composite panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Název OmniClassMetal Roof Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING