Publikovat produkty
Isopar Elegant
Isopar Elegant

    Isopar Elegant

    The look of a wall is important. Lattonedil® combines the beauty of an architectural wall with hidden fasteners and the practicality of a modular design. The maze-like design and the hot-cut joint with a special housing for the fasteners offers an excellent aesthetic result, with the fasteners completely hidden from view, keeping airflows and cold bridges away.

    Ideal for false ceilings and insulated walls. For panel with a smooth finish, we recommend using a 0.6 mm thickness steel support.

    Specifikace
    • Lattonedil ISOPAR® ELEGANT Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaisopar-elegant
    • Skupina výrobkůWall Panel
    • Skupina produktůPolyurethane PUR
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Popis Uniclass 2015Composite panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
    • Název OmniClassMetal Wall Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls