Publikovat produkty
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 480 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 450 mm (4.0830.1/2, 4.0831.1/2, 4.0832.1/2)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota408380
  • Skupina výrobkůFRAME 25
  • Skupina produktůMirror cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)780
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.48
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem