Publikovat produkty
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets EU, with sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch, right door Mirror cabinet, 1 door (R), 2 lights, optional: EU or sockets CH, sensor switch, Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements, with sockets EU, with sensor switch, right door
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota408402
  • Skupina výrobkůFRAME 25
  • Skupina produktůMirror cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)15.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem