Publikovat produkty
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota408523
  • Skupina výrobkůFRAME 25
  • Skupina produktůMirror cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)20.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem