Publikovat produkty
(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

The Opulence Series Post Top features stylish twin cast aluminum arms and base that mount directly to a 2 3/8” to 3” OD tenon. Virtually seamless mounting to 4” round pole with optional flush mount adapter. Available with decorative and spun aluminum base covers, contemporary tapered pole with matching base, twin arm post top and wall mount brackets. Companion luminaire versions are also available for side arm/pole, wall, pendant and surface/direct mounting.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ops-pt
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůDecorative & Post Top
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.07
  • Šířka (palce)20.62
  • Hloubka (palce)20.62
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring