Publikovat produkty
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalumo-wall
    • Skupina výrobkůLumo
    • Skupina produktůWall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)253
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
    Podobné produkty