Publikovat produkty
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite. It is a 100% natural material, quarried by Palin Granit, from the mountains in south east of Finland, then refined into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a classic and well known building material with high performance and moderate price.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)
* Honed (smooth, matte)
* Caress (textured, glossy)
* Silk (textured, matte)

Spojte se se značkou Lundhs Real Stone

Specifikace
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • Skupina výrobkůWall panels/Tiles
  • Skupina produktůFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-04
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálKámen
  • Vedlejší materiálKámen
  • Navrženo vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCPovrch
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Popis Uniclass 2015Natural stone panels
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 15 13 11
  • Název OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika