Publikovat produkty
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    The Lutron DIN rail panels with integrated arc-fault circuit breakers are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. DIN panels with breakers reduce the number of wiring connections required when compared to a similar feed through panel. Panels may either be surface-mounted or recess-mounted in an electrical closet or other equipment room.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Width 15.875"
      Height 65"
      Depth 3.936"
      Finish Black
      Dimming / Dimmer 1920 watt
      Voltage 120 V
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-dinbreaker-homeworks
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůHomeWorks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)65
    • Šířka (palce)15.88
    • Hloubka (palce)3.94
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Číslo OmniClass23-35 31 15
    • Název OmniClassElectrical Distribution Control Panels

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké