Publikovat produkty
HomeWorks QS Processor
HomeWorks QS Processor

    HomeWorks QS Processor

    The HomeWorks® QS processor provides control and communication to HomeWorks® QS system components. The Ethernet links allow communication to the HomeWorks® QS software, integration with third party systems and communication between multiple processors. HomeWorks® QS processors may be connected using either standard networking or using ad-hoc networking. All processors on a project must be connected to a single network. The HomeWorks® QS software and all integration equipment must be connected to the same network as the processors. The processor is powered from the QSPS-DH-1-75 or QSPS-DH-1-60 power supply. Refer to the HomeWorks® QS software to determine link power requirements. The HomeWorks® QS processor can be installed in a HQ-LV21, L-LV21, L-LV14, or PNL-8 enclosure.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1"
      Height 6"
      Voltage 24 V
      Width 4.25"
      Type QS System Processor
      Environment Indoor

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-hqp6-homeworks
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůHomeWorks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)6
    • Šířka (palce)4.25
    • Hloubka (palce)1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Číslo OmniClass23-35 00 00
    • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment