Publikovat produkty
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote

    Pico 4-Button Wireless Remote

    The Pico wireless remote is a flexible and easy to use device that allows the user to control Lutron wireless load-control devices from anywhere in the space. This battery-operated control requires no external power or communication wiring.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-pj2-4b-pico
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůPico™ Series
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)2.6
    • Šířka (palce)1.3
    • Hloubka (palce)0.3
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 33.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Remote-Controlled Dimming Stations
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches