Publikovat produkty
QS Wire Landing Board

QS Wire Landing Board

The wire landing board is a wiring aid consisting of a printed circuit board with one set of five terminal blocks. Each terminal block can accept up to two 18 AWG (1.0 mm2) wires and is connected pin-to-pin, to simplify wiring. The wire landing board can be installed in a low-voltage enclosure or at the bottom of a feed-through panel.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-wire-landingboard
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůQuantum Total Light Management™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4
  • Šířka (palce)1.45
  • Hloubka (palce)0.5
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-35 25 23
  • Název OmniClassElectrical Control Panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké