Publikovat produkty
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
Modern Direct Glaze Triangle Window
    Marvin

    Modern Direct Glaze Triangle Window

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(10 recenze)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  The Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Rectangular and polygon shapes;  Frame recess accepts a drywall return for seamless integration;  Horizontal or vertical ribbon mulling capabilities;  Non-certified mulling capabilities;  Maximum certified frame size - 141 3/8 x 93 3/8";  Single Unit Performance Rating - CW-PG40;  Vertical or Horizontal Mulled Units Performance Ratings - CW-PG40.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin_mndg-isosceles
    • Skupina výrobkůSignature
    • Skupina produktůModern Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-20
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Popis Uniclass 2015Window units
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 19 11
    • Název OmniClassComposite Fixed Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké