Publikovat produkty
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
Vivid Direct Glaze Window
    Marvin

    Vivid Direct Glaze Window

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    Marvin Vivid™ Direct Glaze windows are a perfect way to frame your scenic outdoor views. These non-opening windows are designed for maximum light and visual impact and can make all the difference in a room.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior / Fiberglass Reinforced Composite Interior

    Why You'll Love It

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with maximum widths or heights up to 10'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavivid-direct-glaze-window
    • Skupina výrobkůVivid
    • Skupina produktůWindows
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-10-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálFiberglass
    • Vedlejší materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 54 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fiberglass Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké