Publikovat produkty
Open steel bin
Mediclinics

Open steel bin

Part number: PP0279 The Mediclinics’ open bins models are designed for a medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in white epoxy steel. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPP0279
  • Skupina výrobkůWaste Receptacle
  • Skupina produktůWaste Receptacle
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)155
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Odpadkové koše

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie