Publikovat produkty
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm
Mediclinics

Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Part number: PR0783 Steel toilet paper dispenser with Ø230mm industrial paper roll, white painted. Mediclinics toilet paper dispensers provide a solution for heavy duty paper rolls. The product line is designed to equip any public washroom, offering different products that adapt to the different needs of the washroom that is to be equipped. These models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people. The solution provided by this category are available in steel white Epoxy painted.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPR0783
  • Skupina výrobkůPaper Towel Dispensers
  • Skupina produktůRoll Dispenser
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)250
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie