Panels for light-duty applications
Kerto LVL L-panel is an ideal material for light-duty and non-load-bearing applications. The L-panel is designed for both horizontal and vertical use. Large L-panel sizes ensures material efficiency and minimises installation time.
Kerto LVL L-panel with thicknesses of 27–75 mm fulfil the requirements for strength class LVL 25 C, and thicknesses of 21–24 mm fulfil the requirements for strength class LVL 22 C.
Applications:
Dostupnost regionu
| Evropa | Oceánie | Severní Amerika | Asie |
|---|---|---|---|
Ålandy | Austrálie | Kanada | Čína |
Belgie | Spojené státy americké | Indonésie | |
Česká republika | Izrael | ||
Dánsko | Japonsko | ||
Estonsko | Korejská republika | ||
Finsko | Malajsie | ||
Francie | Pákistán | ||
Irsko | Singapur | ||
Itálie | Tchaj-wan | ||
Litva | Thajsko | ||
Lotyšsko | Turecko | ||
Lucembursko | Vietnam | ||
Maďarsko | |||
Německo | |||
Nizozemsko | |||
Norsko | |||
Polsko | |||
Portugalsko | |||
Rakousko | |||
Rumunsko | |||
Slovensko | |||
Španělsko | |||
Švédsko | |||
Švýcarsko | |||
Velká Británie |