Publikovat produkty
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

MIFAB® CAD-FL Series access door is designed for flush installation in drywall or plaster surfaces. The door panel is flush with the frame. When installed flush with the wall or ceiling, only the door panel is exposed. A mounting bracket is recessed 5/8” (15) from the door. It has a unique white finish.

Specifikace
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůUniversal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors