Publikovat produkty
MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting
MIFAB

MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting

Specifikace
  • MIFAB® MC-61 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and back outlet waste connection (specify no hub or threaded waste connection). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, lacquered cast iron nipple and waste connector, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, and polished chrome-plated finishing cap nuts.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamc-61-floor-mounted-service-sink-carrier-without-fitting
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment