Publikovat produkty
MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting
MIFAB

MC-62 Floor Mounted Service Sink Carrier with Fitting

MIFAB® MC-62 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and lacquered cast iron fitting with no hub waste and vent connection (specify size of each). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
Specifikace
  • SKUs: MC-62-3-V2, MC-62-4-V2, MC-62-4-V4
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamc-62-floor-mounted-service-sink-carrier-with-fitting
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment