Publikovat produkty
Niedax France - Cable Ladder Hercule
Niedax Group

Niedax France - Cable Ladder Hercule

Recommended for any medium to very heavy duty applications
 • Save on transport by opting for on-site assembly
 • High loading capacity for aluminium power cables,
 • Horizontal or vertical mounting, suitable for cable ties
 • Crimped construction promotes high corrosion resistance
 • Safe C rungs and Z beams with covers locked by nuts and bolts
 • Easy location and ventilation of power cables

Contained Cable Ladders: Hercule

Specifikace
  • Measurements:
    Height : 75, 100, 150 mm
    Width (external)  : 250 - 1050 mm
    Width (useful)     : 200 - 1000 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNiedax_France_Cable_Ladder_Hercule
  • Skupina výrobkůNiedax France
  • Skupina produktůRevit Libraries (.rvt)
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-07-21
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC000854
  • Název ETIMCable ladder/wide span cable ladder
  • Název UNSPSCCable accessories
  • Kód UNSPSC26121630
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 19
  • Název OmniClassElectrical Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Evropa
Francie