Publikovat produkty
Niedax France - Cable Tray BS & BRP
Niedax Group

Niedax France - Cable Tray BS & BRP

Applications: any industrial or commercial application requiring a good mechanical protection of cables
 • Safety shaped return flange (360°)
 • Maximum resistance
 • Smooth edges

Benefits:

 • Excellent mechanical protection
 • Time saving thanks to RAPIDTOL clip-on couplers, as resistant as a standard bolted coupler
The BRP version is thicker and recommended for heavy load applications.

Contained Cable Trays: BS, BRP

Specifikace
  • Measurements:
    Height : 24, 48, 72, 96 mm
    Width  : 50 - 604 mm
    Thickness BRP : 1.5 or 2 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNiedax_France_Cable_Tray_BS_BRP
  • Skupina výrobkůNiedax France
  • Skupina produktůRevit Libraries (.rvt)
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-07-20
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC000047
  • Název ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Název UNSPSCCable accessories
  • Kód UNSPSC26121630
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 19
  • Název OmniClassElectrical Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Evropa
Francie