Publikovat produkty
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing
    NMC S.A

    CLIMAFLEX® PE-Pipe Insulation for heating and plumbing

    Polyethylene - based closed - cell foam pipe insulation, made of NMC Naturefoam®, which contains at least 50 % of renewable raw materials and recycled material, for heating and pluming.

    Specifikace
    • · Thermal conductivity (EN ISO 8497):
      • 0,036 W/mK at 0 °C
      • 0,040 W/mK at 40 °C
      • 0,043 W/mK at 60 °C
      • 0,045 W/mK at 70 °C
      · Fire performance (EN 13501-1):
      [LIST] BLs1d0 (Thickness 9 + 13 mm)
      CLs1d0 (Thickness 20 + 25 mm) [/LIST]
      · Temperature range: 0 °C to +100 °C (EN 14707)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCLIMAFLEX
    • Skupina výrobkůFlexible Pipe Insulation
    • Skupina produktůFlexible pipe insulation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
    • Číslo OmniClass23-27 63 11
    • Název OmniClassPipe Insulation