Publikovat produkty
BLANK BOX    BB-8200
Archivovány

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBB-8200
  • Skupina výrobkůFire Products
  • Skupina produktůAntincendio
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)369.8
  • Šířka (mm)445.7
  • Hloubka (mm)111
Související
  • Hlavní materiálSteel, Sherardized
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619