Publikovat produkty
Marmur Medio
Marmur Medio
    Novacolor

    Marmur Medio

    Marmur Medio is a lime-based finishing plaster coat, made of well-seasoned hydrated putty, fine marbles and rheological modifiers, which guarantee a perfect workability of the product. With its formulation, Marmur Medio permits to achieve cloudy esthetic effects, with soft and vibrant shades. Thanks to its versatility, Marmur Medio permits to get several textures, depending on the application techniques.

    Spojte se se značkou Novacolor

    Specifikace
    • Marmur Medio is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmur Medio's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMarmur-medio
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůMinerals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCStruktura
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes