Publikovat produkty
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
MATmotion
    Novacolor

    MATmotion

    MATmotion is a water-based matt paint for interiors, anti-drop and professional, ideal for the decoration of walls and ceilings, even in cases of wide surfaces. MATmotion permits to achieve particularly matt and uniform effects, and guarantees excellent aestethic results combined with the fast and easy application.

    Spojte se se značkou Novacolor

    Specifikace
    • Due to the low VOC emissions during the application, and the absence of formaldehyde and added plasticizers, MATmotion allows a fast re-use of painted buildings. To intensify the features, apply MATmotion with a woolen or microfibre roller.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMATmotion
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůMat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCStruktura
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes