Publikovat produkty
R-Stone
R-Stone
R-Stone
R-Stone
R-Stone
    Novacolor

    R-Stone

    R-Stone is a decorative finish with stone and ancient patina effect, available as Rosso, Verde, Blu, Perla, Metal Silver and Metal Gold. It is formulated with selected metallic pigments, unsaponifiable resins and rheological modifiers to guarantee an excellent workability.

    Spojte se se značkou Novacolor

    Specifikace
    • R-Stone veils the original color of the substrate, creating a pleasant chromatic effect.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR-Stone
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůMetallics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCStruktura
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13
    • Název OmniClassTextured Paints
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes