Publikovat produkty
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)

    La poltrona CUP è realizzata in plastica ed è disponibile in bianco o nero. Il rivestimento della poltrona è disponibile in diversi tessuti e colori e può essere perfettamente abbinato alla scocca. La struttura in metallo è cromata o verniciata a polvere nera.

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCUP-armchair
    • Skupina výrobkůCUP
    • Skupina produktůArmchair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)640
    • Hloubka (mm)630
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)7.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC012213
    • Název ETIMOffice chair
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products