Publikovat produkty
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
    PLANK

    LAND lounge chair

    The Land Lounge Chair is a plastic armchair manufactured by rotational molding. It is available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. The chair is suitable for both indoor and outdoor use.

    Specifikace
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1100-00

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLand-Lounge-Chair
    • Skupina výrobkůLAND
    • Skupina produktůLounge chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1110
    • Hloubka (mm)820
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálPolyethylen
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products